Publicar produtos
3" x 12" Vent Length

3" x 12" Vent Length

Traduzido por Google,

Fabricados em polipropileno com certificação UL1738 e ULCS636, os tubos de ventilação InnoFlue são o componente central do nosso sistema de ventilação líder do setor. Projetados para suportar temperaturas de gases de combustão de até 110 °C (230 °F), os tubos de ventilação InnoFlue oferecem uma solução de ventilação ecológica, de instalação rápida, sem necessidade de colas, primers ou solventes. Os tubos de ventilação InnoFlue têm paredes finas e são leves, combinando desempenho e durabilidade.

  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Projetado para ventilação de alta eficiência de até 230°F (110°C).
  • Durável e leve.
  • A junta integrada garante vedação hermética sem necessidade de colas, primers ou solventes.
  • Disponível em comprimentos de até 10', os melhores do setor.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010129Part number250400102250TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight94 mm / 3.7 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.205 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.205 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-x-12-vent-length
  • Familia de productoVent Lengths
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork