Publicar produtos
4"/6" x 87 Concentric PPs/Alu Elbow

4"/6" x 87 Concentric PPs/Alu Elbow

Traduzido por Google,

Os cotovelos concêntricos InnoFlue proporcionam estabilidade aos deslocamentos, integrando a entrada de ar de combustão em um único sistema. A entrada de ar externa em metal branco com acabamento em pó combina-se com componentes de exaustão em polipropileno certificados pelas normas UL1738 e ULCS636 para formar um único sistema concêntrico esteticamente agradável. O InnoFlue Concentric oferece a mesma solução de ventilação simples, reduzindo componentes e penetrações em paredes e tetos.

  • O sistema integrado de admissão/exaustão reduz componentes e penetrações em paredes/teto.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • O exterior branco em pó proporciona uma aparência esteticamente agradável
  • Linha completa de adaptadores, acessórios e terminações.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4"/6" x 87 Concentric PPs/Alu ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010011775Part number250406408420TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross255.27 mm / 10 inchHeight176.53 mm / 6.9 inchDiameter air inlet pipe160 mm / 6 inchWidth252.73 mm / 9.9 inchNet weight1.2 kg / 2.6 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length255.27 mm / 10 inchPackaging / Trade height176.53 mm / 6.9 inchNumber per packaging1Gross weight1.542 kg / 3.4 lbsPackaging / Trade width252.73 mm / 9.9 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-6-x-87-concentric-pps-alu-elbow
  • Familia de productoElbows
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States