Publicar produtos
4" Base Support

4" Base Support

Traduzido por Google,

Os Suportes de Base InnoFlue são um componente crucial projetado para fornecer estabilidade estrutural e suporte às partes verticais dos sistemas de exaustão. Fabricados com durabilidade e precisão de engenharia, os Suportes de Base InnoFlue garantem que o peso e a tensão do sistema de exaustão sejam distribuídos e absorvidos adequadamente. Avaliados de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC, os Suportes de Base InnoFlue ajudam a manter a conformidade com as normas de suporte.

  • Ajuda a manter a conformidade com as regulamentações de suporte.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Classificado para 230°F (110°C).
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010010488Part number250406201700TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth290 mm / 11.4 inchNet weight0.899 kg / 2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.899 kg / 2 lbsPackaging / Trade width290 mm / 11.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-basesupport
  • Familia de productoBase Supports
  • Grupo de produtosFlex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States