Publicar produtos
4" Flex End Pipe PPs-UV Black

4" Flex End Pipe PPs-UV Black

Traduzido por Google,

Os tubos terminais InnoFlue Flex são um componente vital projetado para proporcionar uma terminação limpa e segura na extremidade de qualquer tubo de exaustão InnoFlue Flex. Esta terminação esteticamente agradável é configurada para instalação rápida, sem colas, primers ou solventes, e integra-se perfeitamente às terminações InnoFlue. O polipropileno de parede fina é classificado para 110 °C (230 °F) e avaliado de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 da ICC. Consulte os códigos locais para remoção de neve e outras regulamentações de terminação relevantes.

  • Finaliza perfeitamente o funcionamento do escapamento Flex.
  • Integra-se com terminações InnoFlue.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' Flex End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010341Part number250407202780TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross250 mm / 9.8 inchHeight132 mm / 5.2 inchWidth132 mm / 5.2 inchNet weight0.22 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length250 mm / 9.8 inchPackaging / Trade height132 mm / 5.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.22 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width132 mm / 5.2 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosFlex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork