Publicar produtos
6" Flanged Appliance Adaptor

6" Flanged Appliance Adaptor

Traduzido por Google,

Os Adaptadores Flangeados para Aparelhos InnoFlue são aprovados pelo fabricante do aparelho para uso em marcas/modelos específicos de fornalhas, aquecedores de água e caldeiras que exigem um flange na conexão da chaminé. Consulte o manual do fabricante original da Centrotherm para encontrar o Adaptador Flangeado específico para uso no aparelho pretendido. Os Adaptadores Flangeados para Aparelhos InnoFlue foram submetidos a testes rigorosos e são projetados para se adaptarem ao InnoFlue na conexão da caldeira. Sempre siga o manual de E&S do aparelho.

  • Aprovado para uso por fabricantes de eletrodomésticos confiáveis.
  • Flange integrada é instalada de forma rápida e fácil.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Flanged Appliance AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010015711Part number250408400790TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross222.25 mm / 8.7 inchHeight114 mm / 4.5 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth222.25 mm / 8.7 inchNet weight0.412 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length222.25 mm / 8.7 inchPackaging / Trade height114 mm / 4.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.412 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width222.25 mm / 8.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6-flanged-appliance-adaptor
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de produtosSingle wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork