Publicar produtos
6" x 120" Vent Length

6" x 120" Vent Length

Traduzido por Google,

Fabricados em polipropileno com certificação UL1738 e ULCS636, os tubos de ventilação InnoFlue são o componente central do nosso sistema de ventilação líder do setor. Projetados para suportar temperaturas de gases de combustão de até 110 °C (230 °F), os tubos de ventilação InnoFlue oferecem uma solução de ventilação ecológica, de instalação rápida, sem necessidade de colas, primers ou solventes. Os tubos de ventilação InnoFlue têm paredes finas e são leves, combinando desempenho e durabilidade.

  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Projetado para ventilação de alta eficiência de até 230°F (110°C).
  • Durável e leve.
  • A junta integrada garante vedação hermética sem necessidade de colas, primers ou solventes.
  • Disponível em comprimentos de até 10', os melhores do setor.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 120" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010017265Part number250400402530TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross184.15 mm / 7.2 inchHeight3162.3 mm / 124.5 inchWidth184.15 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade width184.15 mm / 7.2 inchPackaging / Trade length184.15 mm / 7.2 inchPackaging / Trade height3162.3 mm / 124.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C / 248 °FBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6-x-120-vent-length
  • Familia de productoVent Lengths
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States