Publicar produtos
6" x 45 Elbow PPs-UV Black

6" x 45 Elbow PPs-UV Black

Traduzido por Google,

Projetados para aplicações de ventilação, os cotovelos InnoFlue proporcionam estabilidade aos deslocamentos no sistema de ventilação. As juntas de EPDM integradas garantem uma vedação hermética e são de instalação rápida, sem a necessidade de colas, primers ou solventes. Gerencie facilmente as mudanças de direção no sistema de ventilação com cotovelos avaliados pelas normas UL1738 e ULCS636. Projetados para durabilidade e desempenho ideal, os cotovelos InnoFlue oferecem uma solução rápida para layouts de ventilação complexos.

  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • A junta EPDM integrada garante vedação hermética.
  • Durável e leve.
  • Instala-se rapidamente sem colas, primers ou solventes.
  • Adequado para instalação ao ar livre.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 45 Elbow PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010012468Part number250405401420TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross250 mm / 9.8 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth220 mm / 8.7 inchNet weight0.454 kg / 1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length250 mm / 9.8 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.454 kg / 1 lbsPackaging / Trade width220 mm / 8.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6-x45elbowpps-uvblack
  • Familia de productoElbows
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork