Publicar produtos
Appliance Adaptor 101mm to 3"

Appliance Adaptor 101mm to 3"

Traduzido por Google,

Os Adaptadores de Aparelhos InnoFlue personalizados são aprovados pelo fabricante do aparelho para uso em marcas/modelos específicos de fornalhas, aquecedores de água e caldeiras. Consulte o manual do fabricante do Centrotherm para encontrar o Adaptador de Aparelho específico para uso no aparelho pretendido. Os Adaptadores de Aparelhos InnoFlue foram submetidos a testes rigorosos e são projetados para se adaptarem ao InnoFlue na conexão da caldeira. Siga sempre o manual de E&S do aparelho.

  • Aprovado para uso por fabricantes de eletrodomésticos confiáveis.
  • A junta integrada ajuda a formar uma vedação hermética.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct NameAppliance Adaptor 101mm to 3"Trade nameInnoFlueGTIN0815010015483Part number250408100880TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross165 mm / 6.5 inchHeight100 mm / 3.9 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth100 mm / 3.9 inchNet weight0.157 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length165 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height100 mm / 3.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.157 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width100 mm / 3.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaappliance-adaptor-101mm-to-3
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork