Publicar produtos
Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Traduzido por Google,

As rufos para telhados inclinados InnoFlue oferecem proteção impermeável e durável ao redor das penetrações do telhado. Produzidas com meticulosa atenção aos detalhes, estas rufos garantem uma vedação segura que protege contra vazamentos e infiltração de água. As rufos para telhados InnoFlue oferecem um encaixe versátil e adaptável, graças à sua construção resistente às intempéries, que protege contra os elementos, garantindo um desempenho duradouro, mesmo em condições adversas. Informe os requisitos de inclinação no momento da compra.

  • O revestimento estanque previne vazamentos.
  • Integra-se facilmente com todos os componentes InnoFlue.
  • Durável e leve.
  • O design personalizável se adapta a qualquer telhado inclinado.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct NameRoof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof TerminationsAccessories in packageCollarPart number250410403750GTIN0815010019146Trade nameUbiflexTechnicalColorBlackShapeRectangularFlashing materialUbiflex extremeMaterialUbiflexFlashingDimensionsLength gross600 mm / 23.6 inchHeight208 mm / 8.2 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight0.855 kg / 1.9 lbsLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length600 mm / 23.6 inchPackaging / Trade height208 mm / 8.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.855 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaroof-flashing-concentric-pitch-25-to-45-for-4-6-concentric-roof-terminations
  • Familia de productoRoof Flashing
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork