Publicar produtos
Short John Ball Valve Siphon

Short John Ball Valve Siphon

Traduzido por Google,

O Sifão com Válvula de Esfera InnoFlue Short John pode ser acoplado a qualquer dreno InnoFlue®, permitindo o escoamento dos condensados, enquanto a exclusiva válvula de esfera garante a contenção dos gases de combustão em pressões mais altas. Acompanha acessórios adicionais, permitindo diferentes configurações de sifão, incluindo conexões farpadas e de compressão. Passe os condensados ​​com facilidade com um sifão projetado e de fácil utilização.

  • Projetado para drenar eficientemente condensados ​​do sistema.
  • Integra-se com qualquer dreno InnoFlue.
  • Várias opções de configuração proporcionam aplicações versáteis.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct NameShort John Ball Valve SiphonAccessories in packageBal siphon / Seal / Cap / Cover capsPart number250408003820GTIN0815010016268Trade nameInnoFlueTechnicalColorClearMaterialPPDimensionsLength gross166 mm / 6.5 inchHeight54 mm / 2.1 inchWidth124 mm / 4.9 inchNet weight0.1 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3926909996Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length166 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height54 mm / 2.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.1 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width124 mm / 4.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashortjohnballvalvesiphon
  • Familia de productoCondensate Management
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States