Publicar produtos
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Traduzido por Google,

Peça cerâmica leve de barro cozido para revestimento de pilares e frentes forjadas em paredes executadas com Termoarcilla.

Dados técnicos:

- Kg/unidade = 2,84

- Unidades/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Unidades/palete = 240

- Kgs/palete = 682


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • Familia de productoBloque Cerámico Termoarcilla
  • Grupo de produtosTermoarcilla Piezas Especiales
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)48
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)2.84
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria

Disponibilidade da região

Europa