Publicar produtos
Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Traduzido por Google,

    Pia com transbordamento. Instalação suspensa, embutida ou em armário.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação

    • Codici, colori e finiture

      01 2104 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2104 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121041001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia