Publicar produtos
Alvea 80x46
Alvea 80x46

    Alvea 80x46

    Traduzido por Google,

    Lavatório com transbordamento. Instalação suspensa ou móvel.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      06 2084 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      06 2084 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalavabo-alvea-80x46-sx-cod-0620840001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks