Publicar produtos
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário suspenso com sistema de drenagem Silentech e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets