Publicar produtos
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário suspenso com sistema de drenagem Silentech e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 1155 0001 Bianco lucido

      05 1155 0021 Bianco satinato

      05 1155 0022 Nero satinato

      05 1155 0023 Cemento satinato

      05 1155 0028 Acqua satinato

      05 1155 0029 Sabbia satinato

      05 1155 0030 Lino satinato

      05 1155 0031 Seta satinato

      05 1155 0032 Tortora satinato


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_wc_sospeso_55x35_0511550001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets