Publicar produtos
Shower Tray 120x80 h3
Shower Tray 120x80 h3

    Shower Tray 120x80 h3

    Traduzido por Google,

    Base de duche com superfície em relevo antiderrapante.

    Instalação no piso ou nivelada com o piso.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 70 4128 0001 Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-tray-120x80-h3
    • Familia de productoH3 Ceramic
    • Grupo de produtosH3 Ceramic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário