Publicar produtos
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Traduzido por Google,

Base de duche com superfície em relevo antiderrapante.

Instalação no piso ou nivelada com o piso.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-tray-140x80-h3
  • Familia de productoH3 Ceramic
  • Grupo de produtosH3 Ceramic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)44
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011443
  • Nome ETIMShower tray
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases