Publicar produtos
Shower Tray 80x80 h3

Shower Tray 80x80 h3

Traduzido por Google,

Base de duche com superfície em relevo antiderrapante.

Instalação no piso ou nivelada com o piso.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 70 4088 0001 Bianco lucido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-tray-80x80-h3
  • Familia de productoH3 Ceramic
  • Grupo de produtosH3 Ceramic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário