Publicar produtos
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Traduzido por Google,
    Bidé montado no chão um furo. Entrada/saída de água ajustável MULTI. Voltar para a instalação na parede. Kit de fixação FISSAGGIOGHOST® incluído.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaForty3-floor-mounted-bidet-FO009
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosForty3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets