Publicar produtos
Genesis Bidet GN010BI
Genesis Bidet GN010BI

    Genesis Bidet GN010BI

    Traduzido por Google,
    Bidé de chão 50,36 h 43 cm. Voltar para a instalação na parede. FISSAGGIOGHOST Kit de fixação incluído. Peso 23 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGenesis-Bidet-GN010BI
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosGenesis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502