Publicar produtos
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    Traduzido por Google,

    Bidê de chão LALITA LT009 54x36 cm.

    Especificação
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosLalita
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)43
    • Largura (mm)36
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets