O San Pietro Beige, um clássico entre os nossos produtos, destaca-se pela imponência do mármore, um brilho e um toque natural que tornam cada peça única e irrepetível, oferecendo uma autenticidade inigualável. Esta escolha confere exclusividade e sofisticação aos seus espaços, dispensando custos elevados de manutenção e instalação. Descubra a melhor opção em pavimentos cerâmicos, com a garantia do nosso portfólio.
Especificação
Name: EXC-SAN PIETRO BEIGE BRI 60X60 PRIMERA.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for floor use. They can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Residential stairs require the use of safety tape or profiles.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.83 cm.