Publicar produtos
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60

    Macerata Wengue 30X60

    Traduzido por Google,
    Inspirado na madeira, graças ao seu acabamento, design e cor, este produto tornou-se o revestimento cerâmico ideal para quem deseja reproduzir o estilo da madeira. Além disso, seu formato em régua preenche os espaços com maior realismo.
    Especificação
    • Name: MACERATA WENGUE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única201383-macerata-wengue-30x60
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de produtos30x60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela