Publicar produtos
Macerata Almendra 30X60
Macerata Almendra 30X60
Macerata Almendra 30X60
Macerata Almendra 30X60

    Macerata Almendra 30X60

    Traduzido por Google,
    Inspirado na madeira, graças ao seu acabamento, design e cor, este produto tornou-se o revestimento cerâmico ideal para quem deseja reproduzir o estilo da madeira. Além disso, seu formato em régua preenche os espaços com maior realismo.
    Especificação
    • Name: MACERATA ALMENDRA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. It is also suitable for lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única201385-macerata-almendra-30x60
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de produtos30x60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela