Publicar produtos
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60

    Archi Terra 60X60

    Traduzido por Google,
    A linha Archi Terra destaca-se pelos seus tons terrosos e bege, inovando com um design que simula ripas de madeira. Sua superfície fosca oferece um acabamento natural e uma conexão mais próxima com a natureza, graças aos gráficos de alta definição. A série Archi redefine a modernidade e a conexão com a natureza em cada revestimento. Experimente o equilíbrio perfeito entre design inovador e durabilidade, com a garantia da nossa empresa.
    Especificação
    • Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única202057-archi-terra-60x60
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela