Publicar produtos
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60

    Archi Cenizo 60X60

    Traduzido por Google,
    A linha Archi Humo destaca-se pelos seus tons de cinza, inovando com um design que simula ripas de madeira. Sua superfície fosca oferece um acabamento natural e uma conexão mais profunda com a natureza através de gráficos de alta definição. A série Archi redefine a modernidade e a ligação com o mundo natural em cada peça. Experimente o equilíbrio perfeito entre design inovador e durabilidade, com a garantia da nossa empresa.
    Especificação
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única202058-archi-cenizo-60x60
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte