Publicar produtos
Exterior Aragon 60X60
Exterior Aragon 60X60

    Exterior Aragon 60X60

    Traduzido por Google,
    Um exterior sóbrio e elegante em cores escuras que contrastam perfeitamente com qualquer ambiente externo. Conseguir produtos escuros com a mais alta classificação de tráfego em cerâmica é uma grande conquista que agrega valor ao nosso portfólio. Seu design recria fielmente a pedra natural graças à impressão de alta definição, e seu acabamento proporciona excelente resistência ao deslizamento.
    Especificação
    • Name: EXTERIOR ARAGON 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única202229-exterior-aragon-60x60
    • Familia de productoOutdoor / Slip Resistant
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela