Publicar produtos
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60

    Marmol Alba 30X60

    Traduzido por Google,
    O revestimento cerâmico Alba Marble 30x60 captura a elegância atemporal do mármore Calacatta, evocando o delicado contraste entre tons quentes e frios do nascer do sol. Sua base bege com veios sutis confere luminosidade e sofisticação, tornando-o a escolha ideal para criar ambientes harmoniosos, modernos e elegantes.
    Especificação
    • Name: MARMOL ALBA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular, with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203040-marmol-alba-30x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela