Publicar produtos
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60

    Alisios 30X60

    Traduzido por Google,
    Os revestimentos cerâmicos Alisios 30x60 são inspirados no mármore Rapolano e na majestade dos antigos banhos romanos, dando vida a um design que transmite solenidade, equilíbrio e atemporalidade. Seus tons de cinza e padrão marmorizado criam superfícies elegantes e discretas, ideais para projetos que buscam distinção sem excessos.
    Especificação
    • Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203072-alisios-30x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela