Publicar produtos
Arietta 60X60

Arietta 60X60

Traduzido por Google,
Desfrute de elegância e tranquilidade com o revestimento Arietta 60x60. Seu design marmorizado e tons claros infundem cada canto com uma sensação de calma e frescor. O acabamento brilhante adiciona um toque sutil de luminosidade, enquanto sua durabilidade o torna ideal para todas as áreas da casa, exceto cozinhas, banheiros, escadas e varandas. Perfeito para halls de entrada, pontos de referência e espaços comerciais de baixo tráfego, este revestimento é a escolha ideal para quem busca uma atmosfera serena e acolhedora.
Especificação
  • Name: ARIETTA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única203073-arietta-60x60
  • Familia de productoMarble
  • Grupo de produtos60X60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)597
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Venezuela