Publicar produtos
Alamy Grey 60X60

Alamy Grey 60X60

Traduzido por Google,
Concebido como um piso de parquet clássico, este modelo combina tábuas em diferentes tonalidades com um acabamento brilhante, oferecendo um produto clássico e intemporal com uma excelente relação qualidade/preço. Disponível em duas tonalidades: a cor tradicional da madeira para espaços acolhedores e tons de cinza que iluminam qualquer divisão. Crie agora o seu espaço perfeito com a tranquilidade que a nossa garantia de 10 anos oferece.
Especificação
  • Name: ALAMY GREY 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única203091-alamy-grey-60x60
  • Familia de productoMadera
  • Grupo de produtos60X60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)597
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Venezuela