Publicar produtos
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101

    Aura 31X101

    Traduzido por Google,
    Às vezes, o mais poderoso não é o que se vê, mas o que se percebe. Aura nasce dessa sensação sutil que transforma um espaço sem se impor: equilíbrio, calma, sobriedade. Inspirado no mármore e na atmosfera silenciosa que nos acolhe ao final do dia, este revestimento cerâmico cinza de alto brilho é o complemento perfeito para paredes que buscam transmitir serenidade e elegância. Ideal para revestir qualquer espaço interior da casa, inclusive áreas úmidas ou piscinas internas, graças à sua resistência e sofisticação. Seu formato vertical de 31x101 cm estiliza as paredes e cria uma sensação de amplitude e continuidade.
    Especificação
    • Name: AURA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203177-aura-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela