Eterna Estructurado 31x101 cm é um revestimento cerâmico de alto brilho que captura a majestade do mármore com uma textura sutilmente estruturada, trazendo profundidade visual e um toque contemporâneo aos ambientes. Seu design é inspirado em mármores que transcenderam o tempo, aqueles que testemunharam histórias que permanecem. Como grandes templos e obras clássicas, este revestimento cerâmico foi feito para durar e encantar. Com seu formato alongado de 31x101 cm e acabamento marmorizado branco brilhante, Eterna Estructurado transforma qualquer parede em uma superfície elegante e vibrante, com personalidade. É ideal para banheiros, cozinhas, salas de estar, paredes decorativas e espaços que buscam sofisticação descomplicada. Além disso, graças à sua resistência e versatilidade, pode até ser usado como piso em áreas internas de piscinas. Este produto é mais do que uma escolha estética: é uma declaração de estilo que homenageia os momentos que permanecem gravados em nossa memória. Porque existem superfícies que evocam emoções, e Eterna foi criada para celebrá-las.
Especificação
Name: ETERNA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm.
Use: Tiles suitable for use on walls.
Installation Areas: Wall.
Typology: Marble with Porcelain Gloss finish.
Effect: Deep Sense structure.
Thickness: 0.97 cm.