"Redefina o dinamismo. Inspirado no vibrante mármore Four Seasons, seus profundos contrastes e veios ondulantes criam uma narrativa visual única. Seu tom azul-marinho com nuances esverdeadas evoca a imensidão do oceano, infundindo um caráter sereno e expressivo. Este revestimento não apenas embeleza; ele desperta curiosidade e fascínio, transformando suas paredes em uma obra de arte viva. Com acabamento semiespelhado (e opção texturizada), Breza é a escolha perfeita para quem desafia as convenções."
Especificação
Name: BREZA 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm.
Use: Tiles suitable for use on walls.
Installation Areas: Wall.
ANSI Classification: Not applicable.
Traffic: Not applicable.
Thickness: 0.97 cm.