Publicar produtos
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101

    Listone Camel 31X101

    Traduzido por Google,
    Descubra uma nova dimensão em design com Listone Camel. Esta peça eleva o aconchego da madeira a um novo patamar, combinando-o com a resistência e durabilidade incomparáveis ​​da cerâmica. Seu design estruturado aprimora os painéis de madeira clássicos, tornando-os mais duráveis ​​do que seus equivalentes e reforçando cada veio e profundidade graças à estrutura Deep Sense, criando um efeito visual e sensorial inigualável que convida ao toque. Com seu exclusivo acabamento Super Soft Matte, Listone Camel oferece uma solução de baixa manutenção que supera as imitações. É a escolha ideal para transformar suas paredes em uma declaração de design autêntico e duradouro, onde a beleza da natureza é sentida e vivenciada sob uma nova perspectiva.
    Especificação
    • Name: LISTONE CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203191-listone-camel-31x101
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte