Publicar produtos
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60

    Castagno 60X60

    Traduzido por Google,
    Projetado como um parquet clássico, este piso combina tábuas de diversos tons com um acabamento brilhante, oferecendo um produto atemporal e clássico com uma excelente relação custo-benefício. Disponível em duas opções de cores: o tom de madeira tradicional para ambientes aconchegantes e tons de cinza que trazem luminosidade a qualquer cômodo. Crie o espaço perfeito para você agora mesmo com a tranquilidade proporcionada pela nossa garantia de 10 anos.
    Especificação
    • Name: CASTAGNO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203202-castagno-60x60
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte