Publicar produtos
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60

    Traduzido por Google,
    Inspirados na tendência europeia DIRTY CHIC, visualmente impactante, os revestimentos Muro Bianco 30X60 diferenciam-se dos tijolos naturais por serem menos complexos e mais rápidos de instalar. Por serem cerâmicos, oferecem uma superfície menos rústica, facilitando a limpeza e tornando-os perfeitos para o novo método de construção leve. Ideais para instalação em: fachadas externas e interiores de restaurantes, escritórios, sorveterias, boutiques de moda e muito mais.
    Especificação
    • Name: MURO BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall only , ideal for exterior facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, and boutiques. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203205-muro-bianco-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela