Publicar produtos
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified

    Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Morandi é um revestimento cimentício moderno com efeito madeira em cores clássicas que adiciona um toque de elegância a qualquer ambiente. Além disso, combina com praticamente qualquer cor. Os tons de cinza trazem luminosidade, modernidade e amplitude a qualquer espaço, enquanto o acabamento fosco e o efeito esculpido conferem versatilidade a todos os seus ambientes. Graças ao seu grande formato retificado de 58,4 x 118,4 mm, cada peça é única, criando um visual distinto e exclusivo. Sua classificação de resistência ao tráfego de 4 permite a instalação em qualquer ambiente interno, seja residencial ou comercial, sendo sua principal característica a resistência ao tráfego de pedestres. Possui quatro faces diferentes.
    Especificação
    • Name: MORANDI GRIS 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial (Traffic 4). Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única230022-morandi-gris-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText