Publicar produtos
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified

    Diamante Celestini 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    Descubra a excelência em revestimentos cerâmicos com Diamante Celestini, a joia da nossa renomada linha. Estes exclusivos pisos cerâmicos em tom cinza escuro destacam-se pelo alto brilho, durabilidade e resistência, tornando-os a escolha perfeita para qualquer ambiente, seja residencial ou comercial, como restaurantes, escritórios, hotéis, boutiques, bancos, salões de beleza e sorveterias. Descubra a perfeição em cada detalhe com Diamante Celestini, a opção cerâmica de alta qualidade, durável e com garantia. Eleve seus espaços com a excelência do cinza escuro, criando ambientes modernos e resistentes.
    Especificação
    • Name: DIAMANTE CELESTINI CYR 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única230029-diamante-celestini-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte