Publicar produtos
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified

    Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    Descubra a elegância em pisos com Diamante Vezzio Bege, uma peça exclusiva da Coleção Diamante. Estas peças cerâmicas únicas, com sua distinta cor bege, destacam-se pelo alto brilho, durabilidade e resistência, tornando-as a escolha perfeita para qualquer espaço interior, seja em residências ou estabelecimentos comerciais como restaurantes, escritórios, hotéis, boutiques, bancos, salões de beleza e sorveterias. Com os atributos de uma cerâmica brilhante e resistente, estes pisos modernos e econômicos adaptam-se a qualquer estilo. Além disso, a facilidade de limpeza e a garantia asseguram uma manutenção sem complicações. Descubra a qualidade em cada peça com Diamante Vezzio Bege, uma opção cerâmica de alta qualidade e durabilidade para os seus espaços.
    Especificação
    • Name: DIAMANTE VEZZIO BEIGE CYR 60X60 PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única230033-diamante-vezzio-beige-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte