Publicar produtos
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified

    Picasso 58.4 X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Inspirado na ágata negra e na sardônica, nosso piso cerâmico brilhante Picasso oferece tonalidades que variam do cinza claro ao escuro, realçando seus veios. Seu brilho excepcional e variedade o tornam uma escolha sofisticada e atemporal. Durável e versátil, adapta-se facilmente a qualquer estilo. Perfeito para áreas internas, com garantia de 10 anos. Transforme sua casa com elegância.
    Especificação
    • Name: PICASSO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231038-picasso-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte