Publicar produtos
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Descubra Beryl, uma fonte de bem-estar para os seus espaços. A pureza deste material reflete-se no nosso pavimento cerâmico brilhante, que procura replicar os seus benefícios psicológicos: reduz o stress e a ansiedade e promove uma perspetiva positiva da vida. Ideal para qualquer área interior, crie o seu refúgio com a nossa garantia de 10 anos. Eleve a sua casa com a elegância e a serenidade de Beryl.
    Especificação
    • Name: BERILO 58.4x118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231039-berilo-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela