Publicar produtos
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified

    Allegro 58.4 X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Um sorriso é a expressão mais pura da alegria, e Allegro é uma peça concebida para realçar esses momentos felizes em sua casa. Com tons claros e veios brancos, oferece um espaço fresco e tranquilo onde você pode viver a vida ao máximo. Experimente os benefícios do luxo restaurador com Allegro, parte da nossa série Ceranatto, que oferece brilho excepcional e resistência única, permitindo a sua instalação em qualquer ambiente interno da sua casa ou empresa.
    Especificação
    • Name: ALLEGRO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231044-allegro-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela