Publicar produtos
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified

    Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified

    Traduzido por Google,
    Acasta é uma peça inspirada no Gnaisse de Acasta, uma das rochas mais antigas do mundo. Esta peça imponente não só captura o caráter e a força primitiva da pedra, como também oferece uma resistência incomparável. Graças à nossa inovadora tecnologia 4D, conseguimos replicar as fissuras e texturas que refletem a passagem do tempo, recriando a autenticidade de um elemento natural que testemunhou as transformações do mundo. Acasta é ideal para espaços onde se busca pureza e naturalidade, sendo perfeita para áreas internas de grande circulação, onde a durabilidade é tão essencial quanto a estética. Com Acasta, você transformará qualquer ambiente em um lugar genuíno e atemporal.
    Especificação
    • Name: ACASTA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower and stairs; patios, terraces, public transit sidewalks, exterior of commercial swimming pools, saunas, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231059-acasta-58-4x118-4-dual-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela