Publicar produtos
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified
Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified

    Sinai 58.4X118.4 Dual Rectified

    Traduzido por Google,
    O Monte Sinai não é apenas um lugar repleto de história global, mas também uma das paisagens mais belas do planeta. Esta imponente montanha rochosa, localizada no Egito, caracteriza-se por uma rica paleta de tons bege e marrom que, sob a luz do sol, revelam a verdadeira essência da pedra. Sinai busca capturar e reproduzir a majestade deste lugar icônico, refletindo seus tons quentes e texturas únicas. Graças à nossa avançada tecnologia 4D e à sua resistência ao deslizamento, alcançamos um acabamento preciso que faz de Sinai uma peça que não só embeleza qualquer espaço exterior, como também transmite a história e o caráter do Monte Sinai através do toque.
    Especificação
    • Name: SINAI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas, lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons, residential patios and terraces, commercial pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, stairs, and terraces. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231068-sinai-58-4x118-4-dual-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte