Publicar produtos
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified

    Breccia Crema 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    “A elegância atemporal do mármore com um brilho excepcional.” Inspirado na beleza natural do mármore Arebascato Breccia, este revestimento cerâmico de 60x60 captura a essência de seus veios e contrastes em um acabamento Cristal Lux de alto brilho. Seu design clássico e atemporal traz sofisticação e luminosidade a espaços residenciais e comerciais. Disponível em duas cores, o Breccia é ideal para criar ambientes elegantes com um toque de distinção. Dê um toque de luxo aos seus projetos com este revestimento brilhante.
    Especificação
    • Name: BRECCIA CREMA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231073-breccia-crema-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela