Publicar produtos
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Mineralia recria com precisão uma superfície onde áreas de fragmentos de pedra irregulares, fluxos minerais e microveios brancos convergem, percorrendo naturalmente o plano. A paleta de cores é baseada em tons de cinza quente, com nuances de marrom terroso e pinceladas brancas puras, adicionando contraste e sofisticação.
    Especificação
    • Name: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte