Publicar produtos
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    A pedra cinza assume o protagonismo em espaços contemporâneos, oferecendo um caráter sóbrio e elegante. Projetada para pisos de tráfego 4, combina um acabamento DUAL com um alto coeficiente de atrito, tornando-a ideal tanto para projetos internos quanto externos. Seu tom neutro refinado, aprimorado pela tecnologia Natural Touch, transmite uma sensação de naturalidade e modernidade, proporcionando uma superfície autêntica que conecta ambientes com equilíbrio e sofisticação.
    Especificação
    • Name: CRETA ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Modular (Manufacturing size: 58.4 cm x 118.4 cm ). Use: Tiles suitable for floor use (can also be used on walls). Installation Areas: General patios, residential porches, residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231112-creta-rock-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela