Publicar produtos
Hollow clay brick - Cerapas® 4

Hollow clay brick - Cerapas® 4

Traduzido por Google,
Produto cerâmico fabricado pela Cerámica Pastrana, SA Incluído no tipo de tijolos vazados de grande formato também fabricados por esta empresa, destaca-se pelas seguintes vantagens: • É executado como construção em dry wall. É colocado usando colas de gesso, reduzindo a umidade. • Sua montagem é fácil e rápida graças ao grande tamanho das peças e sua união macho e fêmea. • Planicidade. Dá facilidade aos acabamentos. • Facilidade de corte e execução dos sulcos horizontais. O corte com cisalhamento facilita a produção de cortes limpos. Este produto possui certificação CE Marking e Aenor. Além disso, pode ser executado de acordo com o Sistema Silenis que oferece as seguintes vantagens: • Insonorização e isolamento térmico precisos, bem como segurança contra incêndios de acordo com os requisitos expressos pelo “CTE”. • Performance econômica. • Construção sustentável. • Segurança contra usurpação, resistência mecânica a impactos e a cargas suspensas. Essas vantagens são verificadas por diferentes tipos de testes e certificados.
Especificação
  • Technical features of the Cerapas manufactured by Cerámica Pastrana, S.A., according to several tests and certificates in accordance with the CTE: • Soundproofing (DBHR): The results obtained in situ are: o Type 1 - Division of VV. ENL 1 + LHDGF 7 + ENL 1; RA = 35 dBA. o Type 2A – Separation of VV. ENL 1 + LHDGF 7 + LM 4 + LHDGF 7 ENL 1; RA = 56 dBA (with grooves) RA = 57 dBA (without grooves). This tests have been carried out by placing expanded and elasticized polystyrene sheets, also called EEPS on bases and peripheral joints when required by means of the Silensis System. • Balance (DB-S-F): This product has passed the following security tests (DITE 003 - EOTA): o impact against hard-body o eccentric vertical load o impact against soft-body Connectors are used with the most unfavourable formats, such as the LHSGF 4, in order to improve their balance. • Fire safety (DB-SI): Fire safety has been tested according to the regulation UNE En 1364-1:2000 (9). The results have surpassed the maximum EI 120 required by the regulation mentioned above.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLHSGF-Cerapas_4
  • Familia de productoLadrillo hueco de pequeño o gran formato.
  • Grupo de produtosLadrillo hueco de Gran Formato.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)505
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)15.03
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniclassCommon Bricks
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions