Publicar produtos
Superenva 7 triple acustic brick

Superenva 7 triple acustic brick

Traduzido por Google,
Este tijolo é uma unidade cerâmica de categoria P, projetada especificamente para uso em estruturas de alvenaria protegidas. É altamente eficaz para divisórias internas e paredes externas que exigem alto desempenho em isolamento acústico, eficiência térmica e resistência ao fogo. A unidade foi projetada para aplicação com juntas de argamassa de camada fina.
Especificação
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P).
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto).
    • Configuración: Grupo G4.
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II).
    • Reacción al fuego: Euroclase A1.
    • Conductividad térmica: 0,290 W/mK.
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³.
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P).
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H).
    • Configuration: Group G4.
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit).
    • Reaction to Fire: Euroclass A1.
    • Thermal Conductivity: 0.290 W/mK.
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³.
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de produtosBricks
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)70
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniclassCommon Bricks